AVENTICS™ Rodless cylinders, Series RTC-BV R481608218

Número da peça:

AVENTICS-R481608218

US$ 2.816,61

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
RTC-DA-080-0800-BV-MBM00S00BCP000P0P0

especificações

Ø De pistão80 mm
Curso800 mm
ConexõesG 3/8
Princípio de açãocom efeito duplo
Pistões magnéticoscom pistão magnético
Guiaguia integrado
Versão cilindro sem haste do pistãoBasic Version
Força de pistão3146 N
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Comprimento de amortecimento20 mm
Energia de amortecimento40 J
Amortecimentopneumático
Amortecimentoregulável
Velocidade máx.0.8 m/s
Curso máx.4800 mm
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx8 bar
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAr comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.1 mg/m³
Tamanho máx. da partícula5 µm
Peso 0 mm curso1.39 kg
Peso +10 mm curso0.031 kg