AVENTICS™ Rodless cylinders, Series RTC-SB R481608236

Número da peça:

AVENTICS-R481608236

US$ 1.294,30

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
RTC-DA-040-0600-SB-MBM00S00BCP000P0P0

especificações

Ø De pistão40 mm
Curso600 mm
ConexõesG 1/4
Princípio de açãocom efeito duplo
Pistões magnéticoscom pistão magnético
GuiaGuia deslizante
Força de pistão792 N
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Comprimento de amortecimento20 mm
Energia de amortecimento10 J
Amortecimentopneumático
Amortecimentoregulável
Velocidade máx.0.8 m/s
Curso máx.9900 mm
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx8 bar
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAr comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.1 mg/m³
Tamanho máx. da partícula5 µm
Peso 0 mm curso2.85 kg
Peso +10 mm curso0.049 kg
Material tubo de cilindroAlumínio