AVENTICS™ Rodless cylinders, Series RTC-SB R481608242

Número da peça:

AVENTICS-R481608242

US$ 1.574,28

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
RTC-DA-050-0200-SB-MBM00S00BCP000P0P0

especificações

Ø De pistão50 mm
Curso200 mm
ConexõesG 1/4
Princípio de açãocom efeito duplo
Pistões magnéticoscom pistão magnético
GuiaGuia deslizante
Força de pistão1237 N
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Comprimento de amortecimento20 mm
Energia de amortecimento15 J
Amortecimentopneumático
Amortecimentoregulável
Velocidade máx.0.8 m/s
Curso máx.6600 mm
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx8 bar
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAr comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.1 mg/m³
Tamanho máx. da partícula5 µm
Peso 0 mm curso4.5 kg
Peso +10 mm curso0.078 kg
Material tubo de cilindroAlumínio