AVENTICS™ Tie rod cylinder ISO 15552, Series ITS R481628022

Número da peça:

AVENTICS-R481628022

Ver ficha de dados
ITS-DA-200-0500-2-2-1-1-8-000-00-000-BAS

especificações

NormasISO 15552
Ø De pistão200 mm
Curso500 mm
ConexõesG 3/4
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM36x2
Haste do pistãounilateral
Características dos cilindrosFole com dobras
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração19000 N
Força de pistão em extensão19792 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx10 bar
Velocidade máx.0.6 m/s
Comprimento de amortecimento46 mm
Energia de amortecimento170 J
Peso 0 mm curso25.67 kg
Peso +10 mm curso0.21 kg