AVENTICS™ Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633796

Número da peça:

AVENTICS-R481633796

US$ 1.092,32

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
SPRA-LS-032-050

especificações

Ø De pistão32 mm
Rosca de biela do pistãoM10x1,25
NotaSPRA-LS
Força axial máx. dinâmica0.3 kN
Força axial máx. estática0.7 kN
Torque máx. (para Fmáx)0.24 Nm
Velocidade linear máx.60 mm/s
Rotação máx.2400 1/min
Aceleração máx.1 m/s²
Duração de ligação60 %
Tipo do fusoFuso deslizante
Diâmetro do fuso9 mm
Passo do fuso1.5 mm
Curso50 mm
Reserva de curso (dos dois lados)1 mm
Grau de rendimento %30
Inércia no curso de 0 mm0.0413 *10-⁴ kgm²
Inércia por curso de 100 mm0.0036 *10-⁴ kgm²
Peso 0 mm curso0.74 kg
Peso +100 mm curso0.34 kg
NormatizaçãoISO 15552
Tipo de proteçãoIP54S
Umidade máx.95 %
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C