Atuadores elétricos tipo haste AVENTICS™ Série SPRA

Ver catálogo
Os atuadores elétricos tipo haste AVENTICS Série SPRA são a solução ideal para realizar movimentos lineares rápidos e eficazes. Eles são muito flexíveis, precisos e com eficiência energética, melhorando a sustentabilidade e o custo total de propriedade (TCO). O conceito modular da Série SPRA é fácil de conectar ao seu motor e sistema de controle preferido, economizando tempo e custos em projeto e programação. A Série SPRA está em conformidade com a ISO 15552 e usa materiais de alta qualidade, como um sistema de vedação IP54S, garantindo um alto nível de confiabilidade mesmo em condições adversas.

1 - 10 de 108 resultados para produtos
Selecionar colunas
Diâmetro do orifício
Comprimento do curso
Rosca da haste do pistão
Parafuso condutor
Disponibilidade
Capacidade de carga dinâmica
Setor
Proteção
Quickship disponível
Tipo de parafuso
Normas e regulamentações
Melhor correspondência
Melhor correspondência
nome do produto (A-Z)
nome do produto (Z-A)
SKU do produto (A-Z)
SKU do produto (Z-A)
No Image Available For Product
R481633796

AVENTICS Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633796

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoRosca da haste do pistãoParafuso condutorDisponibilidade
32 mm50 mmM10x1,251.5 mm
US$ 1.092,32
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R481633797

AVENTICS Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633797

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoRosca da haste do pistãoParafuso condutorDisponibilidade
32 mm100 mmM10x1,251.5 mm
US$ 1.123,75
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R481633798

AVENTICS Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633798

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoRosca da haste do pistãoParafuso condutorDisponibilidade
32 mm150 mmM10x1,251.5 mm
US$ 1.155,25
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R481633799

AVENTICS Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633799

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoRosca da haste do pistãoParafuso condutorDisponibilidade
32 mm200 mmM10x1,251.5 mm
US$ 1.186,72
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R481633800

AVENTICS Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633800

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoRosca da haste do pistãoParafuso condutorDisponibilidade
32 mm300 mmM10x1,251.5 mm
US$ 1.249,64
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R481633801

AVENTICS Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633801

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoRosca da haste do pistãoParafuso condutorDisponibilidade
32 mm400 mmM10x1,251.5 mm
US$ 1.312,58
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R481633802

AVENTICS Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633802

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoRosca da haste do pistãoParafuso condutorDisponibilidade
32 mm50 mmM10x1,253 mm
US$ 1.384,49
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R481633803

AVENTICS Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633803

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoRosca da haste do pistãoParafuso condutorDisponibilidade
32 mm100 mmM10x1,253 mm
US$ 1.415,91
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R481633804

AVENTICS Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633804

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoRosca da haste do pistãoParafuso condutorDisponibilidade
32 mm150 mmM10x1,253 mm
US$ 1.447,43
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R481633805

AVENTICS Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633805

Diâmetro do orifícioComprimento do cursoRosca da haste do pistãoParafuso condutorDisponibilidade
32 mm200 mmM10x1,253 mm
US$ 1.478,87
ADICIONAR À LISTA