AVENTICS™ Compact cylinder, Series CCI R481636840

Número da peça:

AVENTICS-R481636840

CCI-DA-125-0150-02-000-000-1-2-000-000-1-00-000

especificações

NormasBaseado na ISO 21287
Ø De pistão125 mm
Curso150 mm
ConexõesG 1/4
Princípio de açãocom efeito duplo
Amortecimentoamortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, opcional em ATEX
Rosca da biela do pistão - tipoRosca interna
Rosca de biela do pistãoM16
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração7422 N
Força de pistão em extensão7731 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx10 bar
Energia de impacto3.3 J
Peso 0 mm curso3.458 kg
Peso +10 mm curso0.173 kg
Curso máx.500 mm
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C