AVENTICS™ Compact cylinder ISO 21287, Series CCI R481654414
Número da peça:
especificações
| Normas | ISO 21287 |
| Ø De pistão | 40 mm |
| Curso | 100 mm |
| Conexões | G 1/8 |
| Princípio de ação | com efeito duplo |
| Amortecimento | Amortecimento pneumático de ajuste prévio |
| Pistões magnéticos | Pistão com ímã |
| Exigências ambientais | Padrão industrial, opcional em ATEX |
| Rosca da biela do pistão - tipo | Rosca interna |
| Rosca de biela do pistão | M8 |
| Haste do pistão | unilateral |
| Separador | Separador industrial padrão |
| Pressão para definir as forças de pistão | 6,3 bar |
| Força de pistão em retração | 720 N |
| Força de pistão em extensão | 792 N |
| Temperatura ambiente mín. | -20 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Pressão de operação mín. | 1 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| Energia de amortecimento | 2.02 J |
| Peso 0 mm curso | 0.303 kg |
| Peso +10 mm curso | 0.052 kg |
| Curso máx. | 300 mm |
| Fluido | Ar comprimido |
| Temperatura mín. do⌙fluido. | -20 °C |