AVENTICS™ Compact cylinder ISO 21287, Series CCI R481654468

Número da peça:

AVENTICS-R481654468

Ver ficha de dados
CCI-DA-032-0050-0042224110000000000019-B

especificações

NormasISO 21287
Ø De pistão32 mm
Curso50 mm
ConexõesG 1/8
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático de ajuste prévio
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, opcional em ATEX
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM10x1,25
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração435 N
Força de pistão em extensão507 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx10 bar
Energia de amortecimento1.02 J
Peso 0 mm curso0.256 kg
Peso +10 mm curso0.043 kg
Curso máx.300 mm
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C