AVENTICS™ R501A2B50MA00F1

Número da peça:

AVENTICS-R501A2B50MA00F1

US$ 120,02

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
DISTRIBUTOR TIGHT JOINTS 5015/3 W3PLUG-IN CONTROL MANUAL PULSE 24VDC

especificações

acionamentoelétrico
Princípio de comutação5/3, posição central drenada
Mostrador do status LEDamarelo
Elemento de acionamentoacionamento bilateral
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarnão retentor
Fluxo nominal Qn365 l/min
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx8 bar
Tipo de proteção com conexãoIP65
Proteção contra inversão de polaridadeProtegido contra inversão de polaridade
Tensão de operação24 V CC
Tolerância de tensão CC-15 % / +10 %
Comando pilotoexterno
Consumo de corrente DC0.68 W
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação27 ms
Tempo tip. de desligamento12 ms
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Peso0.93 kg
Material de caixaZinco moldado a pressão