Válvulas de controle direcional AVENTICS™ 501

Ver catálogo
Visualizar Manual do usuário
A Série 501 da AVENTICS é uma linha de válvulas de automação de uso geral projetadas para aplicações de controle direcional e pilotagem que exigem um tamanho compacto, alta capacidade de vazão e economia de energia. Os engenheiros podem obter a vazão de válvulas de 15 mm a 20 mm em um pacote mais compacto, economizando espaço, custo e energia em seus designs de máquinas. Além disso, nenhuma outra válvula dessa classe oferece uma variedade tão ampla de acessórios reguladores de pressão, de desligamento de pressão e de controle de vazão de escape. A opção de desligamento de pressão da válvula Série 501 permite que os usuários substituam válvulas individuais sem interromper seu processo de produção, reduzindo o tempo de inatividade e a manutenção da linha.

Your selection:
    Electrically
    2x 3/2 NC/NC, with spring return
    2x 3/2 NC/NO, with spring return
    2x 3/2 NO/NO, with spring return
    5/2, double solenoid
    5/2, with spring return
    5/3, closed center
    5/3, exhausted center
    5/3, pressurized center
    24 V DC
    with detent
    without detent
    External
    0.68 W
    2 bar
    8 bar
    365 l/min
    400 l/min
    405 l/min
    460 l/min
    Soft Seal
    Die cast zinc
    Yellow
    Closed Center
    Exhausted Center
    NC/NC
    NC/NO
    NO/NO
    Pressurized Center
    1 - 10 de 16 resultados para produtos
    Selecionar colunas
    Ativação
    Princípio de comutação
    Tensão de operação
    Sobreposição manual
    Piloto da válvula
    Voltagem
    Pressão mínima de trabalho
    Pressão máxima de trabalho
    Vazão (L/M)
    Tipo de selo/vedação
    Material do invólucro
    Cor do LED
    Função da válvula
    Disponibilidade
    Tensão CC de operação
    Setor
    Máx. Vazão
    Séries dos produtos
    Quickship disponível
    Melhor correspondência
    Melhor correspondência
    nome do produto (A-Z)
    nome do produto (Z-A)
    SKU do produto (A-Z)
    SKU do produto (Z-A)
    No Image Available For Product
    R501A2B10M11BF1

    AVENTICS R501A2B10M11BF1

    AtivaçãoPrincípio de comutaçãoTensão de operaçãoSobreposição manualPiloto da válvula
    Eletricamente5/2, com retorno por mola24 V CCcom retençãoexterno
    US$ 85,09
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R501A2B10MA00F1

    AVENTICS R501A2B10MA00F1

    AtivaçãoPrincípio de comutaçãoTensão de operaçãoSobreposição manualPiloto da válvula
    Eletricamente5/2, com retorno por mola24 V CCsem retençãoexterno
    US$ 79,96
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R501A2B40M11BF1

    AVENTICS R501A2B40M11BF1

    AtivaçãoPrincípio de comutaçãoTensão de operaçãoSobreposição manualPiloto da válvula
    Eletricamente5/2, acionamento bilateral24 V CCcom retençãoexterno
    US$ 125,02
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R501A2B40MA00F1

    AVENTICS R501A2B40MA00F1

    AtivaçãoPrincípio de comutaçãoTensão de operaçãoSobreposição manualPiloto da válvula
    Eletricamente5/2, acionamento bilateral24 V CCsem retençãoexterno
    US$ 114,90
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R501A2B50M11BF1

    AVENTICS R501A2B50M11BF1

    AtivaçãoPrincípio de comutaçãoTensão de operaçãoSobreposição manualPiloto da válvula
    Eletricamente5/3, posição central drenada24 V CCcom retençãoexterno
    US$ 130,14
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R501A2B50MA00F1

    AVENTICS R501A2B50MA00F1

    AtivaçãoPrincípio de comutaçãoTensão de operaçãoSobreposição manualPiloto da válvula
    Eletricamente5/3, posição central drenada24 V CCsem retençãoexterno
    US$ 120,02
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R501A2B60M11BF1

    AVENTICS R501A2B60M11BF1

    AtivaçãoPrincípio de comutaçãoTensão de operaçãoSobreposição manualPiloto da válvula
    Eletricamente5/3, posição central fechada24 V CCcom retençãoexterno
    US$ 130,14
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R501A2B60MA00F1

    AVENTICS R501A2B60MA00F1

    AtivaçãoPrincípio de comutaçãoTensão de operaçãoSobreposição manualPiloto da válvula
    Eletricamente5/3, posição central fechada24 V CCsem retençãoexterno
    US$ 120,02
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R501A2B70M11BF1

    AVENTICS 5/3-directional valve, Series 501 R501A2B70M11BF1

    AtivaçãoPrincípio de comutaçãoTensão de operaçãoSobreposição manualPiloto da válvula
    Eletricamente5/3, posição central pressurizada24 V CCcom retençãoexterno
    US$ 130,14
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R501A2B70MA00F1

    AVENTICS R501A2B70MA00F1

    AtivaçãoPrincípio de comutaçãoTensão de operaçãoSobreposição manualPiloto da válvula
    Eletricamente5/3, posição central pressurizada24 V CCsem retençãoexterno
    US$ 120,02
    ADICIONAR À LISTA