AVENTICS™ R501A2B60MA00F1
Número da peça:
especificações
| acionamento | elétrico |
| Princípio de comutação | 5/3, posição central fechada |
| Mostrador do status LED | amarelo |
| Elemento de acionamento | acionamento bilateral |
| Princípio de estanquidade | com vedação mole |
| Acionamento manual auxiliar | não retentor |
| Fluxo nominal Qn | 405 l/min |
| Pressão de operação mín. | 2 bar |
| Pressão de operação máx | 8 bar |
| Tipo de proteção com conexão | IP65 |
| Proteção contra inversão de polaridade | Protegido contra inversão de polaridade |
| Tensão de operação | 24 V CC |
| Tolerância de tensão CC | -15 % / +10 % |
| Comando piloto | externo |
| Consumo de corrente DC | 0.68 W |
| Duração de ligação | 100 % |
| Tempo tip. de ligação | 13 ms |
| Tempo tip. de desligamento | 12 ms |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Peso | 0.93 kg |
| Material de caixa | Zinco moldado a pressão |