AVENTICS™ R503A1B40M11BF1

Número da peça:

AVENTICS-R503A1B40M11BF1

US$ 158,04

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
DIST. 503 (26MM) 5/2, SOLENOID AIR RETURN SPOOL AND SLEEVE PLUG-IN MAINTAINED MO 24DC - F CLASS EXTE

especificações

acionamentoelétrico
Princípio de comutação5/2, acionamento bilateral
Mostrador do status LEDamarelo
Elemento de acionamentoacionamento bilateral
Princípio de estanquidadevedação metálica
Acionamento manual auxiliarretentor
Fluxo nominal Qn1200 l/min
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx8 bar
Tipo de proteção com conexãoIP65
Proteção contra inversão de polaridadeProtegido contra inversão de polaridade
Tensão de operação24 V CC
Tolerância de tensão CC-15 % / +10 %
Comando pilotoexterno
Consumo de corrente DC1.4 W
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação15 ms
Tempo tip. de desligamento15 ms
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Peso0.236 kg
Material de caixaZinco moldado a pressão