Válvulas de controle direcional pneumáticas AVENTICS™ 503

Ver catálogo
A Série 503 da AVENTICS é uma linha de válvulas de controle direcional pneumáticas com classificações de vazão ultra-elevadas de acordo com o tamanho da válvula. Isso permite que engenheiros de design e especializados usem válvulas e componentes menores, de custo mais baixo que trabalham mais com menos ar, energia e custo. Os designers podem escolher gerar maior velocidade de movimento para seus componentes usando a válvula do mesmo tamanho. As válvulas Série 503 foram projetadas para complementar os benefícios de eletrônicos fieldbus G3 da AVENTICS. Quando montadas juntas, os fabricantes de equipamentos originais podem aproveitar os conjuntos que combinam taxas de vazão ultra-altas com facilidade de uso, além da tecnologia fieldbus que fornece configurabilidade, flexibilidade e uma arquitetura de distribuição e de E/S econômica. As válvulas compactas Série 503 são ideais para aplicações de automação e pilotagem em uma ampla variedade de aplicações em automóveis e pneus, alimentos e bebidas, farmacêuticas, equipamentos de embalagem e máquinas em geral.

Your selection:
    Electrically
    2x 3/2 NC/NC, with spring return
    2x 3/2 NO/NO, with spring return
    5/2, double solenoid
    5/2, double solenoid, with differential piston
    5/2, with air spring return
    5/2, with spring/air spring return
    5/3, closed center
    5/3, exhausted center
    5/3, pressurized center
    24 V DC
    with detent
    without detent
    External
    1.4 W
    2 bar
    8 bar
    600 l/min
    950 l/min
    1000 l/min
    1200 l/min
    1300 l/min
    1400 l/min
    Soft Seal
    metal/metal sealing
    Die cast zinc
    Yellow
    Closed Center
    Exhausted Center
    NC/NC
    NO/NO
    Pressurized Center
    1 - 10 de 24 resultados para produtos
    Selecionar colunas
    Ativação
    Princípio de comutação
    Tensão de operação
    Sobreposição manual
    Piloto da válvula
    Voltagem
    Pressão mínima de trabalho
    Pressão máxima de trabalho
    Vazão (L/M)
    Tipo de selo/vedação
    Material do invólucro
    Cor do LED
    Função da válvula
    Melhor correspondência
    Melhor correspondência
    nome do produto (A-Z)
    nome do produto (Z-A)
    SKU do produto (A-Z)
    SKU do produto (Z-A)
    No Image Available For Product
    R503A1B10M11BF1

    AVENTICS R503A1B10M11BF1

    AtivaçãoPrincípio de comutaçãoTensão de operaçãoSobreposição manualPiloto da válvula
    Eletricamente5/2, com reposicionamento por mola pneumática/mola24 V CCcom retençãoexterno
    US$ 119,18
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R503A1B10MA00F1

    AVENTICS R503A1B10MA00F1

    AtivaçãoPrincípio de comutaçãoTensão de operaçãoSobreposição manualPiloto da válvula
    Eletricamente5/2, com reposicionamento por mola pneumática/mola24 V CCsem retençãoexterno
    US$ 114,03
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R503A1B40M11BF1

    AVENTICS R503A1B40M11BF1

    AtivaçãoPrincípio de comutaçãoTensão de operaçãoSobreposição manualPiloto da válvula
    Eletricamente5/2, acionamento bilateral24 V CCcom retençãoexterno
    US$ 158,04
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R503A1B40MA00F1

    AVENTICS R503A1B40MA00F1

    AtivaçãoPrincípio de comutaçãoTensão de operaçãoSobreposição manualPiloto da válvula
    Eletricamente5/2, com reposicionamento com mola pneumática24 V CCsem retençãoexterno
    US$ 147,80
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R503A1B50M11BF1

    AVENTICS R503A1B50M11BF1

    AtivaçãoPrincípio de comutaçãoTensão de operaçãoSobreposição manualPiloto da válvula
    Eletricamente5/3, posição central drenada24 V CCcom retençãoexterno
    US$ 170,98
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R503A1B50MA00F1

    AVENTICS R503A1B50MA00F1

    AtivaçãoPrincípio de comutaçãoTensão de operaçãoSobreposição manualPiloto da válvula
    Eletricamente5/3, posição central drenada24 V CCsem retençãoexterno
    US$ 160,74
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R503A1B70M11BF1

    AVENTICS R503A1B70M11BF1

    AtivaçãoPrincípio de comutaçãoTensão de operaçãoSobreposição manualPiloto da válvula
    Eletricamente5/3, posição central pressurizada24 V CCcom retençãoexterno
    US$ 170,98
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R503A1B70MA00F1

    AVENTICS R503A1B70MA00F1

    AtivaçãoPrincípio de comutaçãoTensão de operaçãoSobreposição manualPiloto da válvula
    Eletricamente5/3, posição central pressurizada24 V CCsem retençãoexterno
    US$ 160,74
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R503A2B10M11BF1

    AVENTICS R503A2B10M11BF1

    AtivaçãoPrincípio de comutaçãoTensão de operaçãoSobreposição manualPiloto da válvula
    Eletricamente5/2, com reposicionamento por mola pneumática/mola24 V CCcom retençãoexterno
    US$ 100,57
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    R503A2B10MA00F1

    AVENTICS R503A2B10MA00F1

    AtivaçãoPrincípio de comutaçãoTensão de operaçãoSobreposição manualPiloto da válvula
    Eletricamente5/2, com reposicionamento por mola pneumática/mola24 V CCsem retençãoexterno
    US$ 95,42
    ADICIONAR À LISTA