AVENTICS™ R503A1B50MA00F1

Número da peça:

AVENTICS-R503A1B50MA00F1

US$ 160,74

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
DOUBLE SOL 5/3 W3 OPEN CENTER SPOOL AND SLEEVE IMPULSE PULG IN

especificações

acionamentoelétrico
Princípio de comutação5/3, posição central drenada
Mostrador do status LEDamarelo
Elemento de acionamentoacionamento bilateral
Princípio de estanquidadevedação metálica
Acionamento manual auxiliarnão retentor
Fluxo nominal Qn1000 l/min
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx8 bar
Tipo de proteção com conexãoIP65
Proteção contra inversão de polaridadeProtegido contra inversão de polaridade
Tensão de operação24 V CC
Tolerância de tensão CC-15 % / +10 %
Comando pilotoexterno
Consumo de corrente DC1.4 W
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação20 ms
Tempo tip. de desligamento60 ms
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Peso0.236 kg
Material de caixaZinco moldado a pressão