Sensores de posição Série ST6-SM AVENTICS™

AVENTICS Série ST6-SM são sensores de posição que garantem a detecção contínua dos movimentos do pistão em faixas de medição de 50 mm. A ligação de ES permite a configuração de 8 pontos de comutação zero Os sensores compactos de 32,5 mm são fáceis de montar no slot t de 6 mm. A função de diagnóstico do atuador do sensor usa dados de desempenho, como velocidade, deslocamento ou número de cursos do pistão, para tornar os processos em drives pneumáticos visíveis.

1 - 2 de 2 resultados para produtos
Selecionar colunas
Tipo de acessório
Comprimento do cabo
Conexão elétrica tipo 2
Séries dos produtos
Disponibilidade
Setor
Classe de proteção
Largura da ranhura
Melhor correspondência
Melhor correspondência
nome do produto (A-Z)
nome do produto (Z-A)
SKU do produto (A-Z)
SKU do produto (Z-A)
No Image Available For Product
R412028895

AVENTICS Sensor, Series ST6-SM R412028895

Tipo de acessórioComprimento do caboConexão elétrica tipo 2Séries dos produtosDisponibilidade
2 mextremidades de cabos abertasST6-SM
US$ 146,64
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
R412028896

AVENTICS Sensor, Series ST6-SM R412028896

Tipo de acessórioComprimento do caboConexão elétrica tipo 2Séries dos produtosDisponibilidade
0,3 mConectorST6-SM
US$ 154,64
ADICIONAR À LISTA