AVENTICS™ Sensor, Series ST6-SM R412028895

Número da peça:

AVENTICS-R412028895

US$ 146,64

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
ST6-IO-K02U-030-SM

especificações

Conexão elétrica tipoextremidades de cabos abertas
Conexão elétrica número de polosDe 4 pinos
Cabocom cabo
Comprimento do cabo2 m
Largura da ranhuraranhura 6 mm
Tensão de operação13-30 V DC
Precisão de repetibilidade área de medição máx.typ. 0,05 mm @25°C
Sinal de saída0 - 10 V DC, IO-Link
CertificadosUL (Underwriters Laboratories)
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Resolução IO-Link typ.0,01 mm
Resolução analógico typ.0,014 mm
Desvio da linearidade0,3 mm
Velocidade de leitura1 m/s
MaterialPoliamida com reforço de fibra de vidro
Material revestimento de caboPoliuretano