Regulador de pressão de gás TESCOM™ série 20-1000

O regulador série 20-1000 é projetado com uma construção de alumínio leve para veículos de gás natural comprimido com motores de 7 litros ou mais. Possuem sensor de pistão para vida útil longa com trocador de calor para evitar congelamento.

especificações

Faixa de pressãoPressão máxima de entrada: 3600 psig/248 bar <br>Faixas de pressão de saída:<br>50-89 psig/3,4-6,1 bar<br>90-200 psig/6,2-13,8 bar<br>201-320 psig/13,9-22,1 bar
MaterialCorpo: Alumínio 6061-T6 niquelado <br>Sede: Vespel®<br>Válvula principal: Aço inoxidável 17-4<br>Sensor: Alumínio 6061-T6<br>Inserto do sensor: Aço inoxidável 17-4<br>Peças remanescentes: Aço inoxidável série 300, Teflon®, Buna-N, etileno-propileno
Temperatura de operação–40 °F a 200 °F/–40 °C a 93 °C
Tipo e tamanho da portaTipo de porta de entrada e saída: SAE, NPTF <br>Tamanho de porta de entrada e saída: entrada 1/4, saída 3/8
Capacidade de vazãoCv = 0,5
Tipo de cargaMola
Peso1,4 lbs/0,6 kg
Informações adicionaisPara modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.