Regulador de pressão de hidrogênio TESCOM™ Série 20-1200
especificações
| Faixa de pressão | Pressão máxima de entrada: 5100 psig/351 bar (corpo de alumínio) - 10.200 psig/702 bar (corpo de aço inoxidável)<br>Pressão máxima de saída: 450 psig/31,0 bar |
| Material do corpo | Alumínio 6061-T6 com niquelagem química, aço inoxidável 316 |
| Material da sede | Vespel® |
| O-rings | Buna-N |
| Material da válvula principal | Aço inoxidável 316 |
| Material do sensor | Alumínio 6061-T6 |
| Filtro de 10 mícrons | Aço inoxidável 316 |
| Peças restantes | Aço inoxidável série 300, Teflon®, aço inoxidável 18-8 |
| Temperatura de operação | –34 °C a 74 °C /–30 °F a 165 °F |
| Tipo e tamanho da porta | Tipo de porta de entrada e saída: SAE, NPTF <br>Tamanho da porta de entrada e saída<br>Entrada 1/4, Saída 1/4, Calibre 1/4 <br>Entrada 3/8, Saída 1/2, Calibre 3/8<br>Entrada 3/8, Saída 3/8, Calibre 1/4 |
| Capacidade de vazão | Cv = 0,50 |
| Peso (aproximado) | 1,4 lbs/0,6 kg |
| Informações adicionais | Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local. |