Regulador de redução de pressão sem mola sem rosca TESCOM™ 23

O regulador em linha de ultra-alta pureza série 23 oferece um acabamento de 10 Ra micropolegadas com recursos de alta vazão de até 950 SLPM. A série 23 de diafragma atado fornece um design sem mola e sem linha internamente com pressão de entrada de 250 psig/17,2 bar e pressão de saída de até 100 psig/6,9 bar. Ideal para uso em regulador em linha de alta vazão, excelente para purga.

especificações

Faixa de pressãoPressão máxima de entrada: 150 ou 250 psig/10,3 ou 17,2 bar <br>Faixas de pressão de saída: 0-30, 0-60, 0-100 psig/0-2,1. 0-4,1; 0-6,9 bar
MaterialCorpo: Aço inoxidável 316L VAR com eletropolimento<br>Sede da válvula: Teflon® ou PCTFE<br>Diafragma e haste: Aço inoxidável 316L<br>Selo e demais peças: Aço inoxidável 316<br>
Temperatura de operaçãoSede em Teflon®: -40 °F a 160 °F/-40 °C a 71 °C<br>Sede em PCTFE: -40 °F a 140 °F/-40 °C a 60 °C<br>
Tipo e tamanho da portaPorta de entrada e saída: MVCR de 1/4, fixo, FVCR de 1/2, MVCR de 1/2, tubo de 1/2, tubo de 3/4 <br>Portas de medidores: HPIC de 1/4, FVCR de 1/4, MVCR de 1/4, fixo, MVCR de 1/4, tornel<br>
Capacidade de vazãoCv = 1,8
Peso1,5 kg/3,2 lb
Informações adicionaisPara modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.