Regulador de pressão TESCOM™ série 26-1000

A série 26-1000 controla pressões de até 10.000 psig/690 bar. Esse regulador de redução de pressão oferece ventilação padrão, ocasionando uma redução na pressão de saída. A série 26-1000 possui uma mola e um sensor intercambiáveis para versatilidade do produto. A manopla de baixo torque é fácil de ajustar. Ideal para uso em equipamentos de teste, bancadas de calibração e equipamentos de produção.

especificações

Pressão máxima de entradaAço inoxidável: 10.000 psig/690 bar<br>Latão: 6000 psig/415 bar <br>
Faixas de pressão de saída5-500, 5-800, 10-1500, 15-2500, 25-4000, 50-6000, 200-10.000 psig<br>0,3-35; 0,3-55; 0,7-105; 1-175, 1,7-275; 3,4-415; 14-690 bar<br>
Material do corpoAço inoxidável 316 ou latão
Material da sedeSede da válvula principal: Vespel®<br>Sede da válvula de ventilação: CTFE<br>
CasteloAço inoxidável série 300
Anéis de segurançaTeflon®
Filtro de 40 mícronsAço inoxidável série 300 ou bronze
AjusteAço inoxidável série 300
Tipo e tamanho da portaTipo de porta de entrada e saída: SAE, NPTF, MS33649, alta pressão, média pressão<br>Tamanho de porta de entrada e saída: 1/4, 3/8 (somente NPTF)<br>
Temperatura de operação-40 °C a 74 °C /-40 °F a 165 °F
Capacidade de vazãoPadrão: Cv = 0,06<br>Opcional: Cv = 0,02; 0,12; 0,30<br>
Tipo de cargaRelação de ar, cúpula, ajuste por chave
Peso (sem medidores)Aço inoxidável: 5,5 lb/2,5 kg <br>Latão: 5,7 lb/2,6 kg<br>
Informações adicionaisPara modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.