Regulador de redução de pressão de carga por cúpula 26-1100 da TESCOM™
especificações
| Pressão máxima de entrada | Corpo de aço inoxidável (orifício de 0,25): 10.000 psig/690 bar<br>(Orifício de 0,375): 6.000 psig/414 bar<br>Corpo de alumínio: 6.000 psig/414 bar<br>Corpo de latão: 6.000 psig/414 bar |
| Faixas de pressão de saída | Para entrada máxima |
| Material do corpo | Aço inoxidável 303, aço inoxidável 316, alumínio ou latão |
| Diafragma e O-rings | Buna-N |
| Anéis de segurança | PTFE |
| Material da sede | CTFE |
| Anéis de retenção | Aço inoxidável 15-7 |
| Tampa da válvula | Aço inoxidável 17-4 |
| Peças restantes | Aço inoxidável série 300 |
| Temperatura de operação | -40 °C a 74 °C/-40 °F a 165 °F |
| Tipo e tamanho da porta | Tipo de porta de entrada e saída: SAE, NPTF, MS33649<br>Porta da cúpula: 1/4 MS33649, 1/4 NPTF, 1/4 MS33649<br>Tamanho da porta de entrada e saída: 3/8, 1/2 |
| Capacidade de vazão | Orifício de 0,25: Cv = 0,46 <br>Orifício de 0,375: Cv = 1,30 |
| Tipo de carga | Cúpula |
| Peso (sem medidores) | Aço inoxidável: 10 lb/4,5 kg<br>Alumínio: 4 lb/1,8 kg |
| Informações adicionais | Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local. |