Regulador de pressão com cúpula TESCOM™ 26-1200

A válvula reguladora de redução de pressão de alta vazão série 26-1200, com carga por cúpula, é carregada externamente com pressões de entrada e saída máximas de 6000 psig/414 bar. A série 26-1200 apresenta quatro tamanhos de orifício e classificações de Cv, válvula principal balanceada e sensor externo disponível. Ideal para uso em testes e abastecimento de motores de foguetes, fornecimento a instalações e tubulação de gás natural.

especificações

Faixa de pressãoPressão máxima de entrada: 3600 e 6000 psig/248 e 414 bar<br>Pressão de saída: Até a pressão máxima de entrada
MaterialCorpo: Aço inoxidável 303, 316<br>Sede: CTFE ou Vespel®<br>Diafragma, O-Rings: Buna-N ou Viton®<br>Anéis de segurança: Teflon®<br>Demais partes: Aço inoxidável série 300
Tipo e tamanho da portaCv = 3,3: 3/4 ou 1, SAE, NPTF ou MS33649<br>Cv = 6,0: 3/4, 1 ou 1-1/4, SAE ou MS33649<br>Cv = 12,0: 1 ou 1-1/4, SAE, NPTF ou MS33649<br>Cv = 20,0: Flanges ou Grayloc 2 ANSI/ASME
Temperatura de operação (Cv = 3,3)-40 a 165°F/-40 a 74 °C
Temperatura de operação (Cv = 6,0)Buna-N: –40 a 165 °F/–40 a 74 °C<br>Viton®: –15 a 165 °F/–26 a 74 °C
Temperatura de operação (Cv = 12,0)-15 a 165 °F/-26 a 74 °C
Temperatura de operação (Cv = 20,0)-40 a 200 °F/-40 a 93 °C
Capacidade de vazãoCv = 3,3, 6,0, 12,0 ou 20,0
Tipo de cargaAbaulado
PesoCv = 3,3: 25 lb/11,3 kg<br>Cv = 6,0: 40 lb/18,1 kg<br>Cv = 12,0: 60 lb/27,2 kg<br>Cv = 20,0: 130 lb/58,9 kg
Informações adicionaisPara modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.