Regulador de pressão sem ventilação série 26-1500 TESCOM™
especificações
| Pressão máxima de entrada | Aço inoxidável: 6000 psig/414 bar<br>Latão, alumínio: 5000 psig/345 bar |
| Faixas de pressão de saída | 0-50, 0-150, 0-250 psig/0-3,4; 0-10,3; 0-17,2 bar |
| Material do corpo | Aço inoxidável 316, latão, alumínio |
| Material do castelo | Aço inoxidável série 300 |
| Material do filtro de 40 mícrons | Aço inoxidável 316 |
| Material da sede | CTFE |
| Material dos O-rings e do diafragma | Buna-N |
| Material das demais peças | Aço inoxidável série 300 |
| Temperatura de operação ambiente e temperatura do meio fluido | -40 °C a 74 °C/-40 °F a 165 °F |
| Tipo e tamanho da porta | SAE, NPTF, MS33649<br>1/4, 3/8, 1/2 (apenas aço inoxidável) |
| Capacidade de vazão | Cv = 0,08 |
| Tipo de carga | Mola |
| Peso (sem medidores) | 1,4 Kg/3 lb |
| Informações adicionais | Para obter modificações personalizadas ou uma solução completa de sistema, entre em contato com o escritório de vendas local. |