Válvula reguladora de pressão TESCOM™ série 44-1300
especificações
| Pressão máxima de entrada | Corpo de aço inoxidável: 4500 psig/310 bar, 6000 psig/414 bar disponível<br>Corpo de latão: 3750 psig/260 bar, 5000 psig/345 bar disponível |
| Faixas de pressão de saída | 0-300, 0-600, 0-1000 e 0-1500 psig/0-20,7, 0-41,4, 0-69,0 e 0-103 bar<br>0-2500 psig/0-172 bar disponíveis |
| Material do corpo | Latão, aço inoxidável 303 ou 316 |
| Material da sede | Válvula principal: CTFE (exceto: 44-13X2-XXX2, Teflon®)<br>Válvula de de saída de ar <br>Teflon®: 300 e 600 psig/20,7 e 41,4 bar de saída<br>CTFE: 1.000 e 1.500 psig/69,0 e 103 bar de saída |
| O-rings | Viton-A® |
| Anéis de segurança | Teflon® |
| Gaxetas | CTFE |
| Peças restantes | Aço inoxidável série 300, aço inoxidável 17-4 e 17-7, Teflon® e latão |
| Tipo e tamanho da porta | 1/2, 3/4<br>SAE, NPTF, MS33649, BSPP<br>1/2, 1<br>Flange |
| Temperatura de operação | -15 °F a 220 °F/-26 °C a 104 °C |
| Capacidade de vazão | Válvula principal de 1/4: Cv = 0,80 <br>Válvula principal de 3/8: Cv = 2,0<br> |
| Tipo de carga | Mola, cúpula, ar |
| Peso (sem medidores) | 6.25 lbs/2,8 kg |
| Informações adicionais | Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local. |