Regulador de contrapressão de estágio simples TESCOM™ série 44-2300

A série 44-2300 é um regulador de contrapressão de estágio simples, leve e compacto para vazões de gases industriais, inflamáveis e especiais de menos de 4 SCFM/113 SLPM. A vedação do diafragma de metal a metal resistente à difusão garante a pureza e integridade do gás. Ideal para uso em sistemas analíticos, amostragem de gás, fábricas piloto, conjuntos OEM e laboratórios de pesquisa e desenvolvimento.

especificações

Faixa de pressãoFaixas de pressão controlada: 0-25, 0-50, 0-100, 0-250 psig/0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-17,2 bar
MaterialCorpo: Aço inoxidável 316, latão ou monel <br>Castelo: Aço inoxidável série 300, latão<br>Sede: CTFE<br>Diafragma: Aço inoxidável 316 ou Elgiloy®
Peças restantesAço inoxidável 316, Monel (para corpo Monel)
Temperatura de operação–40 °C a 60 °C/–40 °F a 140 °F
Tipo e tamanho da porta1/4 NPTF
Capacidade de vazãoCv = 0,08
Tipo de cargaMola, cúpula
Peso0,9 kg/2 lb
Informações adicionaisPara modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.