Regulador de gás de estágio simples TESCOM™ série 44-2600

O regulador de estágio simples série 44-2600 é compacto, extremamente sensível e de alta pureza para gases especiais, inflamáveis e industriais com vazões de menos de 10 SCFM/283 SLPM. A vedação do diafragma de metal a metal resistente à difusão garante a pureza e integridade do gás. Ideal para uso em sistemas de amostragem de gás/analisador, células de combustível, incubadores de cultura de célula e tecido e suprimento de combustível para detector de chama de cromatógrafo. Excelente também para aplicações de baixa saída e baixa pressão diferencial.

especificações

Pressão máxima de entrada400 ou 3500 psig/27,6 ou 241 bar
Faixas de pressão de saída0 -<br>12, 25, 50, 100, 150, 250 psig (apenas modelos com 400 psig de entrada) <br>0,83, 1,7, 3,4, 6,9, 10,3, 17,2 bar (apenas modelos com 27,6 bar de entrada)
MaterialCorpo: Aço inoxidável 316 <br>Castelo: Aço inoxidável 303<br>Diafragma: Aço inoxidável 316<br>Sede: Teflon®<br>Bucha de fricção (interna): Teflon®<br>Demais peças: Aço inoxidável 316
Temperatura de operação-40 °C a 74 °C/-40 °F a 165 °F
Tipo e tamanho da porta1/4 NPTF
Capacidade de vazão400 psig/27,6 bar de entrada: Cv = 0,15<br>3500 psig/241 bar de entrada: Cv = 0,06
Tipo de cargaMola, cúpula
Peso1,4 Kg/3 lb
Informações adicionaisPara modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.