Regulador de pressão de cilindro de gás de dois estágios TESCOM™

A série 44-3400 é composta por um regulador de cilindro de dois estágios compacto, leve e de alta pureza para gases especiais, corrosivos e pirofóricos com menos de 5 SCFM/141 SLPM. O selo do diafragma de metal a metal resistente à difusão garante a pureza e integridade do gás. Ideal para uso em cilindros de gás de alta pressão para gases especiais e industriais usados com analisadores, lasers e aplicações de laboratório.

especificações

Faixa de pressãoPressão de entrada máxima: 3.500 psig/241 bar <br>Faixas de pressão de saída: 0-25, 0-50, 0-100, 0-150, 0-250/psig/0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3, 0-17,2 bar
MaterialCorpo: Aço inoxidável 316, latão ou monel <br>Castelos: Aço inoxidável série 300 ou latão<br>Diafragmas: Aço inoxidável 316 ou Elgiloy®<br>Sedes e bucha de fricção (interna): Teflon®
Peças restantesAço inoxidável 316 ou latão (para modelos em latão)
Temperatura de operação-40 °C a 74 °C/-40 °F a 165 °F
Tipo e tamanho da porta1/4 NPTF
Capacidade de vazãoCv = 0,05
Peso (sem medidores)1,4 Kg/3 lb
Informações adicionaisPara modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.