Regulador de mergulho com mola TESCOM™ série 44-4000
especificações
| Faixa de pressão | Pressão de entrada máxima: 6.000 psig/414 bar <br>Faixas de pressão de saída: 50-1.500 psig/3,4-103 bar |
| Material | Corpo: aço inoxidável 303, aço inoxidável 316, latão, latão cromado<br>Sede da válvula principal, junta: CTFE, Vespel®<br>Anel de segurança: Teflon® |
| Anel em O | Buna-N, Viton®, etileno-propileno, Kalrez® |
| Ajuste | Aço inoxidável série 300, aço inoxidável 17-4 PH, latão |
| Tipo e tamanho da porta | Tipo de porta de entrada e saída: SAE, NPTF, MS33649<br>Tamanho de porta de entrada e saída: 1/2, 3/4 |
| Capacidade de vazão | Válvula principal: Cv = 0,7 (Cv = 2,0 opcional)<br>Válvula de ventilação: Cv = 0,35 |
| Tipo de carga | Cúpula, ar |
| Peso | 3,6 kg/8 lb |
| Informações adicionais | Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local. |