Regulador de pressão hidráulico TESCOM™ série 50-2000

O regulador de redução de pressão da série 50-2000 é projetado especificamente para operação de vida prolongada em aplicações hidráulicas de alta pressão. Ideal para uso em painéis de controle de boca de poço, atuação de válvula submarina, injeção de produtos químicos e unidades de potência hidráulica (HPU).

especificações

Faixa de pressãoPressão de entrada máxima: 10.000 psig/690 bar, 15.000 psig/1.034 bar <br>Pressão de saída máxima: Até 10.000 psig/690 bar padrão
MaterialCorpo: Aço inoxidável 316<br>Sede, saída de ar e válvula principal: Aço inoxidável 17-4, Vespel®<br>O-Rings de segurança: Consulte o seletor de número de peça
Peças restantesAço inoxidável série 300, aço inoxidável 17-4 e Nitronic 60
Temperatura de operação-26 °C a 74 °C/-15 °F a 165 °F
Tipo e tamanho da portaTamanhos: 1/4, 3/8, 1/2, 9/16 <br>Tipos: SAE, NPTF, MS33649, média pressão, alta pressão
Capacidade de vazãoCv = 0,02; 0,06; 0,12
Tipo de cargaMola, Ar
Peso2,5 kg/5,5 lb
Informações adicionaisPara modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.