Regulador hidráulico de pressão TESCOM™ série 54-2200

O regulador de redução de pressão série 54-2200 é projetado para aplicações hidráulicas de alta vazão e alta pressão. A pressão de entrada e de saída é classificada até 8.000 psig/552 bar com Cv = 2,0 para vazões até 60 GPM/127 LPM. Versões de mola, ar e cúpula carregada estão disponíveis. A válvula de retenção e a sede em aço inoxidável endurecido oferece excelente resistência ao desgaste. Ideal para uso em dispositivos de prevenção de explosão (BOP) operados hidraulicamente, fontes de alimentação hidráulica (HPU) e teste de componentes hidráulicos.

especificações

Pressão máxima de entrada8.000 psig/552 bar
Faixas de pressão de saída1.500, 3.000, 5.000, 6.000, 8.000 psig/103, 207, 345, 414, 552 bar <br><br>O regulador ventila a 0 psig em todas as faixas de pressão
MaterialCorpo: aço inoxidável 303 ou 316, sede, válvula principal, Sensor: aço inoxidável 17-4 PH, O-Rings: Buna-N, Viton-A®, Kalrez®, etileno propileno, Anéis de segurança: Teflon®
Castelo, demais peçasAço inoxidável 303
Temperatura ambiente do meio do fluido de operação-40 °C a 93 °C/-40 °F a 200 °F (varia com o material de vedação selecionado, consulte TESCOM)
Tipo e tamanho da porta3/4<br>SAE, NPTF, MS33649<br>1/2, 1<br>Flange
Capacidade de vazãoVálvula principal: Cv = 2,0 <br>Válvula dreno: Cv = 1,6
Tipo de cargaMola, cúpula, ar
Peso (aproximado)6,8 kg/15 lb
Informações adicionaisPara modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.