Regulador de pressão OEM TESCOM™ série BB1
especificações
| Faixa de pressão | Pressão de entrada máxima: 6.000 psig/414 bar <br>Faixas de pressão de saída<br> Baixa pressão: 0-220 psig/0-15,2 bar <br> Alta pressão: 0-1.800 psig/0-124 bar |
| Material | Corpo: Alumínio 6061 (niquelado)<br>Sede: CTFE, PEEK ou Vespel®<br>O-rings: Ver seletor de número de peça<br>Demais peças: Aço inoxidável série 300 ou alumínio |
| Temperatura de operação | –15 °F a 165 °F/–26 °C a 74 °C<br>–65 °F a 165 °F/–54 °C a 74 °C com O-rings em Buna-N<br>Até 400 °F/204 °C com sede em Vespel® ou PEEK |
| Tipo e tamanho da porta | NPTF 1/4 ou SAE |
| Capacidade de vazão | Cv = 0,06 |
| Tipo de carga | Mola |
| Peso (aproximado) | 0,5 lb/0,2 kg |
| Informações adicionais | Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local. |