Regulador de estágio único TESCOM™ série DH
especificações
| Faixa de pressão | Pressão máxima de entrada: 500 psig/34,5 bar<br>Faixas de pressão de saída: 0-20, 0-50, 0-100, 0-150, 0-250 psig/0-1,4, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3, 0-17,2 bar |
| Material | Corpo, tampa, tampa traseira: Aço inoxidável 316 ou latão<br>Diafragma: Etileno propileno, nylon reforçado, Gylon® (PTFE)<br>Ventilação: CTFE, Vespel® |
| Válvula principal, O-rings | Buna-N, etileno propileno, Chemraz®, Viton® |
| Peças restantes | Aço inoxidável série 300, Nitronic 60 |
| Temperatura ambiente operacional | -20 °C a 74 °C/-4 °F a 165 °F/ |
| Tipo e tamanho da porta | 1/4, 1/2, 3/4, 1<br>NPTF, HPIC<br>1<br>Flange |
| Capacidade de vazão | Cv = 5,0 |
| Tipo de carga | Mola, cúpula, ar (opcional) |
| Peso | Aço inoxidável: 6,8 kg/15 lb. <br>Latão: 7,3 kg/16 lb. |
| Informações adicionais | Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local. |