Atuador eletropneumático TESCOM™ série ER5000



especificações
| Requisitos de alimentação de energia | 22 a 28,5 VDC, 340 mA máxima, 180 mA nominal |
| Requisitos de fonte de alimentação | Tipo de mídia:<br>ER5000 — gás inerte seco e limpo ou ar por instrumentos<br>Pressão de entrada:<br>Mínimo: pressão de saída + 1 psig/0,07 bar<br>Máximo: 120 psig/8,2 bar<br>Nominal: 110 psig/7,5 bar<br> |
| Classificação do invólucro | Padrão: NEMA 4X IP66 (pintura em alumínio e epóxi-poliéster )<br>opcional: corpo em aço inoxidável disponível para modelos à prova de explosão |
| Materiais de vazão (solenoides e sensores) | Solenoides: latão niquelado, sede em FKM e anéis de vedação<br>Sensores: vidro, cerâmica, silício, RTV, níquel |
| Materiais de vazão (Manifold) | PET de vidro (somente à prova de explosão) |
| Materiais de vazão (tubo) | Poliuretano |
| Materiais de vazão (tomada) | Latão |
| Materiais de vazão (o-rings) | Silício, Buna-N, FKM |
| Materiais de vazão (conexões) | Aço inoxidável |
| Tipo e tamanho da porta | Portas de gases (entrada, exaustão e medidor): 1/8 pol.–27 NPTF <br>Porta de saída controlada: SAE de 1/2 pol.<br>Aberturas de conduíte: duas, NPTF de 1/2 pol.<br> |
| Faixa de temperatura de operação | -22°F a 167°F/-30°C a 75°C (a média requer abaixo de 32°F) |
| Capacidade de vazão | Cv = 0,01 |
| Peso | 3,1 lb / 1,4 kg |
| Informações adicionais | Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local. |