Regulador de comutação TESCOM™ NA4
especificações
| Pressão máxima de entrada | 3.000 psig/207 bar |
| Faixas de pressão de saída | 0-30, 0-60, 0-100, 0-150, 0-200, 0-300, 0-500, 0-750, 0-1000 e 0-1500 psig/0-2,1,0-4,1, 0-6,9, 0-10,3, 0-13,8, 0-20,7, 0-34,5, 0-51,7, 0-68,9 e 0-103 bar |
| Material do corpo | Latão, aço inoxidável 316 |
| Material da sede | Teflon® (reguladores), CTFE (válvulas) |
| Diafragma | (Opção de saída 0-5): aço inoxidável 316 |
| O-rings | (Opção de saída 6-9): Buna-N |
| Camisa de fricção | Interno: Teflon®<br>Externo: aço inoxidável 316 |
| Peças restantes | Latão, aço inoxidável 316 |
| Temperatura de operação | -40 °C a 74 °C /-40 °F a 165 °F |
| Capacidade de vazão | Cv = 0,06 |
| Peso (aproximado) | 10 lb/4,5 kg |
| Informações adicionais | Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local. |