Reguladores de estágio simples TESCOM™ PH 1600

A Série PH-1600 é parte da nossa linha de produtos Pharmpure. Este regulador de estágio simples, de alta vazão e de alta pureza oferece um design compacto, de classe VI UPS e compatível com BPE, adequada para aplicações biotecnológicas e farmacêuticas. Este regulador fornece vazão de gás de até 400 SCFM/11.320 SLPM. Seu diafragma Gylon® oferece pureza e integridade de gás. Ideal para uso em vapor limpo para higienização e pressurização de espaço livre para tanques.

especificações

Faixa de pressãoPressão de entrada máxima: 300 psig/20,7 bar <br>Faixas de pressão de saída<br>0-20, 0-50, 0-100, 0-150, 0-250 psig/0-1,4, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3, 0-17,2 bar
MaterialCorpo: aço inoxidável 316L <br>Diafragma: Gylon®<br>Sede, válvula: etileno propileno<br>O-rings: etileno propileno<br>Mola da válvula: Elgiloy®<br>Demais peças: aço inoxidável 316
Temperatura de operação-20 °F a 300 °F/-28 °C a 148 °C
Tipo e tamanho da porta1/2 pol., 3/4 pol., 1 pol., 1-1/2 pol.<br>Sanitária, tubo<br>HPIC 1/4 pol.<br><br>Porta de 1/2 pol. limita o regulador a Cv = 2,5<br>Porta de 3/4 pol. limita o regulador a Cv = 3,5
Capacidade de vazãoPorta de 1/2 pol.: Cv = 2,5 <br>Porta de 3/4: Cv = 3,5<br>Porta de 1 e 1-1/2: Cv = 5,0
Tipo de cargaMola, cúpula
Peso16 lb/7 kg
Informações adicionaisPara modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.