Regulador de estágio simples TESCOM™ série PH1800
especificações
| Faixa de pressão | Pressão de entrada máxima: 300/20,7 bar <br>Faixas de pressão de saída: 0 -<br>20, 50, 100, 150, 250 e 300 (Somente carga do domo) psig<br>1,4, 3,4, 6,9, 10,3, 17,2 e 20,7 (somente carga da cúpula) bar |
| Material | Corpo: aço inoxidável 316L <br>Diafragma: Gylon®<br>Sede, válvula: etileno propileno<br>O-rings: etileno propileno<br>Mola da válvula: Elgiloy®<br>Demais peças: aço inoxidável 316 |
| Temperatura de operação | –20 °F a 300 °F/–28 °C a 148 °C |
| Tamanho e tipo da porta | 3/4 sanitário¹<br>1, 1-1/2 sanitário<br>3/4 tubo¹<br>1, 1-1/2 tubo<br>1/4 HPIC<br>¹ Tamanho da porta limita o regulador a Cv = 6,5 |
| Capacidade de vazão | Cv = 10,0 |
| Tipo de carga | Mola, cúpula |
| Peso (aproximado) | 35 lb/15,9 kg |
| Informações adicionais | Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local. |