Regulador de estágio simples TESCOM™ PH-2200
especificações
| Pressão máxima de entrada | 150 psig/10,3 bar |
| Faixas de pressão de saída | Mola (botão manual): 0-10, 0-25, 0-50 e 0-100 psig/0-0,69, 0-1,7, 0-3,4, e 0-6,9 bar<br>Propensão da mola e cúpula: 0-100 psig/0-6,9 bar (Consulte o seletor do número da peça para obter maiores detalhes) |
| Material do corpo | Aço inoxidável 316L |
| Material da sede | Teflon®, PEEK-OPTIMA® ou PEEK-Classix® |
| Camisa de fricção | Interno: Teflon®<br>Externo: aço inoxidável 316 |
| Diafragma e guia da válvula | Aço inoxidável 316 |
| Retentor da sede | Nitronic 60 |
| Peças restantes | Aço inoxidável 316 |
| Temperatura de operação (somente fluido) | Sede de Teflon®: –40 °F a 165 °F/–40 °C a 74 °C<br>Sede de PEEK-OPTIMA® ou PEEK-Classix®: –40 °F a 400 °F/–40 °C a 204 °C |
| Tipo e tamanho da porta | Tipo de porta de entrada e saída: sanitária, tubo<br>Tamanho de porta de entrada e saída: 3/8" (somente tubo), 1/2" |
| Capacidade de vazão | Cv = 0,06, 0,15 e 0,24 |
| Tipo de carga | Mola, polarização de mola e cúpula |
| Peso (aproximado) | 0,9 kg/2,0 lb |
| Informações adicionais | Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local. |