Reguladores de estágio simples TESCOM™ PH2600

A Série PH-2600 é parte da nossa linha de produtos Pharmpure. Esse regulador de estágio simples e de alta pureza oferece um projeto compacto, USP Classe VI e compatível com BPE, adequado para aplicações com gases especiais, corrosivos e pirofóricos. Esse regulador oferece vazão de gás <10 SCFM/283 SLPM. A vedação do diafragma de metal a metal resistente à difusão garante a pureza e integridade do gás. Ideal para uso em gases filtrados, vapor limpo para higienização, painéis de transferência e gases especiais de baixa vazão.

especificações

Pressão máxima de entrada150 psig/10,3 bar
Faixas de pressão de saídaMola (manopla): 0 -<br>10, 25, 50, 100, 150 psig/0,69, 1,7, 3,4, 6,9, 10,3 bar<br>Polarização da mola e cúpula: 0-100 psi/0-6,9 bar (consulte o seletor do número da peça para obter maiores detalhes)
MaterialCorpo: aço inoxidável 316L <br>Sede: Teflon®, PEEK-OPTIMA® ou PEEK-Classix®<br>Guia da válvula, diafragma: aço inoxidável 316<br>Retentor da sede: Nitronic 60
Camisa de fricçãoInterno: Teflon®<br>Externo: aço inoxidável 316
Peças restantesAço inoxidável 316
Temperatura de operação (somente fluido)Sede de Teflon®: -40 °F a 165 °F / -40 °C a 74 °C<br>Sede de PEEK-OPTIMA® ou Peek-Classix®: -40 °F a 400 °F / -40 °C a 204 °C
Tipo e tamanho da portaTipo de porta de entrada e saída: sanitária, tubo<br>Tamanho de porta de entrada e saída: 3/8" (somente tubo), 1/2"
Capacidade de vazãoCv = 0,02, 0,06, 0,15, 0,24
Tipo de cargaMola, polarização de mola e cúpula
Peso (aproximado)0,9 kg/2,0 lb
Informações adicionaisPara modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.