Regulador de pressão para mergulho curto série SD-X TESCOM™

Projetado especificamente para a indústria de mergulho comercial, o regulador de pressão da série SD-X garante um fornecimento de ar respirável constante, mesmo quando a pressão de superfície diminui. Sua tecnologia avançada de vedação minimiza vazamentos, mantendo a pressão de saída estável e evitando flutuações perigosas. Essa confiabilidade se traduz diretamente em maior segurança para o mergulhador, reduzindo o risco de falha do equipamento durante operações críticas. Ao utilizar o ar restante de forma eficiente, o regulador amplia a janela operacional do mergulhador, permitindo mergulhos mais longos e seguros. Seu desempenho sob pressão o torna uma ferramenta essencial para ambientes subaquáticos exigentes. Confie em um sistema projetado para manter os mergulhadores seguros, focados e produtivos.

especificações

Pressão de entrada nominal4.500 psig/300 bar
Pressão máx. de saída400 psig/27 bar
Material do corpoAlumínio anodizado, latão
Material da sedePCTFE
Material dos anéis em OBuna, Viton
Material do filtroBronze
Tamanho do filtro10 um
Tamanho e tipo das portas1/4 pol. NPT(F), 1/2 pol. NPT(F)
Capacidade de vazãoCv = 0,8
Tipo de cargaMola