Regulador industrial de dois estágios TESCOM™ série SG 2

O regulador de cilindro de dois estágios série SG2 é compacto, leve e de alta pureza para fluxos de gases especiais, inflamáveis e industriais de menos de 4 SCFM/112 SLPM. Diafragma metálico, sensível e com maior durabilidade garante a pureza e a integridade do gás. Modelo de fácil utilização, permite que o usuário especifique medidores opcionais, válvulas de alívio e corte e conexões de cilindros como parte do conjunto do regulador. Adequado para sistemas de gás em laboratórios e pontos de uso em aplicações médicas, farmacêuticas, de alimentação e bebidas, entre outras de alta pureza. Este regulador também é ideal para gases de análises de processos, fabricação de metal e cilindros de gás especiais e industriais.

especificações

Faixa de pressãoPressão de entrada máxima: 4.500 psig/310 bar<br>Pressão de saída máxima<br>  15, 25, 50, 125, 250 psig<br>  103, 172, 345, 862, 1.724 kPa<br>  1,0, 1,7, 3,4, 8,6, 17,2 bar
Material do corpoAço inoxidável, latão niquelado
Material da sedePCTFE, poliimida*<br>*De acordo com a ASTM D 6456-99 Tipo II classe 1M (Meldin® 7021 ou Vespel® SP-21)
Material do diafragmaAço inoxidável 316, neoprene
Material do filtroBronze sinterizado nominal de 10 microns<br>Aço inoxidável 316 sinterizado nominal de 10 microns
Material de vedaçãoTeflon® ou Buna-N
Peças restantesLatão, aço inoxidável série 300
Temperatura de operaçãoSede PCTFE: –40 °F a 140 °F/–40 °C a 60 °C<br>Sede poliimida*: –40 °F a 250 °F/–40 °C a 121 °C
Tipo e tamanho da portaEntrada e saída: NPTF de 1/4 pol.<br>Acessórios: NPTF de 1/4 pol.
Capacidade de vazãoCv = 0,06
Peso4,0 lbs / 1,8 kg
Informações adicionaisPara modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.