Afag ES40-HP 系列电动滑台

探索 Afag ES40-HP 电动滑台,这是一款高性能解决方案,可在自动化系统中实现高效准确的线性运动。这款电动滑台可无缝集成到您的自动化环境中,为多种应用提供先进的功能和适应性。Afag ES40-HP 电动滑台采用前沿技术和耐用材料精心打造而成,可确保实现可靠且一致的性能。凭借直观的控制和智能功能,这款电动滑台能够实现顺畅操作并完成准确的线性运动任务。使用 Afag ES40-HP 电动滑台提升您的自动化能力,它是在工业环境中提高线性运动的效率和生产力的理想之选。

Your selection:
    ES40-100-HP
    ES40-100-HP-SL
    ES40-200-HP
    ES40-300-HP
    ES40-400-HP
    ES40-500-HP
    100 mm
    200 mm
    300 mm
    400 mm
    500 mm
    1.7 m/s
    1.8 m/s
    2 m/s
    203 N
    1024 N
    1 - 6 of 6 results for products
    Select Columns
     类型
    行程
    最大速度
    持久力
    峰值功率
    Best Match
    Best Match
    Product Name (A-Z)
    Product Name (Z-A)
    Product SKU (A-Z)
    Product SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    50465225

    Afag 電動雪橇 ES40-HP 50465225

     类型行程最大速度持久力峰值功率
    ES40-100-HP-SL100 mm2 m/s203 N1024 N
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    50465226

    Afag 電動雪橇 ES40-HP 50465226

     类型行程最大速度持久力峰值功率
    ES40-100-HP100 mm2 m/s203 N1024 N
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    50465227

    Afag 電動雪橇 ES40-HP 50465227

     类型行程最大速度持久力峰值功率
    ES40-200-HP200 mm1.8 m/s203 N1024 N
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    50465228

    Afag 電動雪橇 ES40-HP 50465228

     类型行程最大速度持久力峰值功率
    ES40-300-HP300 mm1.8 m/s203 N1024 N
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    50465229

    Afag 電動雪橇 ES40-HP 50465229

     类型行程最大速度持久力峰值功率
    ES40-400-HP400 mm1.8 m/s203 N1024 N
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    50465230

    Afag 電動雪橇 ES40-HP 50465230

     类型行程最大速度持久力峰值功率
    ES40-500-HP500 mm1.7 m/s203 N1024 N
    ADD TO LIST