Afag 電動雪橇 ES40-HP 50465227

零件号:

AVENTICS-50465227

Electro slide ES40-200-HP

Specifications

类型ES40-200-HP
工装栅格板48 x 48 mm
固定螺纹M6
最低运行温度0 °C
最高运行温度50 °C
最低存储温度0 °C
最高存储温度50 °C
空气湿度< 90 %
行程 H200 mm
净重13.7 kg
移动重量7.04 kg
标称电压72 V DC
驱动装置直线电机,电动
防护等级IP30
最大速度1.8 m/s
最大加速度 m/s240 m/s²
持续力203 N
峰值功率1024 N
刚度系数32 N/A
重复精度+/- 0.05 mm
使用外部位移测量系统时的重复精度+/- 0.02 mm
安装位置任意
包含在供货范围内2x 对中套筒 Ø 12x4.8, 4x 安装螺栓 M8x25
附件MagSpring 侧面/前部, 外部位移测量系统 ES40, 电机电缆 M17, 调节器 C1xxx-1S, 插头套件 C1xxx-1S, 适用于调节器的 USB-RS232 转换器, 电源 T01-72/1500 Multi,三相
替代附件其他电机电缆, 其他调节器, 其他电源