Afag PDL 系列门架轴

通过 Afag PDL 执行机构体验精确高效的线性运动控制。这些执行机构可无缝集成到工业自动化系统中,赋予其卓越的性能和可靠性。PDL 执行机构采用先进技术精心打造,能出色地处理精确的线性运动任务,确保在多种应用中实现理想的生产率。凭借高速功能和紧凑设计,Afag PDL 执行机构可确保高效、准确的移动;同时,该执行机构采用了坚固耐用的设计,可延长使用寿命。凭借 Afag PDL 值得信赖的性能,提升自动化应用的线性运动控制水平。

1 - 10 of 48 results for products
Select Columns
 类型
行程
最大速度
持久力
峰值功率
Best Match
Best Match
Product Name (A-Z)
Product Name (Z-A)
Product SKU (A-Z)
Product SKU (Z-A)
No Image Available For Product
50444497

Afag PDL30 系列门架轴 50444497

 类型行程最大速度持久力峰值功率
PDL30-0090-D1990 mm3.2 m/s51 N255 N
ADD TO LIST
No Image Available For Product
50444498

Afag PDL30 系列门架轴 50444498

 类型行程最大速度持久力峰值功率
PDL30-0150-D19150 mm3.2 m/s51 N255 N
ADD TO LIST
No Image Available For Product
50444499

Afag PDL30 系列门架轴 50444499

 类型行程最大速度持久力峰值功率
PDL30-0250-D19250 mm3.2 m/s51 N255 N
ADD TO LIST
No Image Available For Product
50444500

Afag PDL30 系列门架轴 50444500

 类型行程最大速度持久力峰值功率
PDL30-0350-D19350 mm3.2 m/s51 N255 N
ADD TO LIST
No Image Available For Product
50444501

Afag PDL30 系列门架轴 50444501

 类型行程最大速度持久力峰值功率
PDL30-0450-D19450 mm3.2 m/s51 N255 N
ADD TO LIST
No Image Available For Product
50444502

Afag PDL30 系列门架轴 50444502

 类型行程最大速度持久力峰值功率
PDL30-0550-D19550 mm3.2 m/s51 N255 N
ADD TO LIST
No Image Available For Product
50444503

Afag PDL30 系列门架轴 50444503

 类型行程最大速度持久力峰值功率
PDL30-0650-D19650 mm3.2 m/s51 N255 N
ADD TO LIST
No Image Available For Product
50444504

Afag PDL30 系列门架轴 50444504

 类型行程最大速度持久力峰值功率
PDL30-0130-D20130 mm3.2 m/s51 N255 N
ADD TO LIST
No Image Available For Product
50444505

Afag PDL30 系列门架轴 50444505

 类型行程最大速度持久力峰值功率
PDL30-0230-D20230 mm3.2 m/s51 N255 N
ADD TO LIST
No Image Available For Product
50444506

Afag PDL30 系列门架轴 50444506

 类型行程最大速度持久力峰值功率
PDL30-0330-D20330 mm3.2 m/s51 N255 N
ADD TO LIST