Specifications
| 类型 | PDL30-0250-D19 |
| 最低运行温度 | 0 °C |
| 最高运行温度 | 50 °C |
| 最低存储温度 | 0 °C |
| 最高存储温度 | 50 °C |
| 空气湿度 | < 90 % |
| 行程 H | 250 mm |
| 净重 | 8.8 kg |
| 移动重量 | 3.11 kg |
| 驱动装置 | 直线电机,电动 |
| 最大速度 | 3.2 m/s |
| 持续力 | 51 N |
| 峰值功率 | 255 N |
| 重复精度 | +/- 0.05 mm |
| 使用外部位移测量系统时的重复精度 | +/- 0.02 mm |
| 包含在供货范围内 | 4x 对中套筒 Ø 9x4 |
| 附件 | 外部位移测量系统 PDL30/40, 连接套件 VS 516, 滑块 M8, 电机电缆 M17, 调节器 C11xx-1S, 插头套件 C1xxx-1S, 适用于调节器的 USB-RS232 转换器, 电源 S01-72/1000,三相 |
| 替代附件 | 其他电机电缆, 其他调节器, 其他电源, 支架程序中的控制台, 牵引链请问询 |