Afag PEL 系列门架轴

了解 Afag PEL 门架轴的精确性和可靠性。这些解决方案可无缝集成到工业自动化系统中,具有出色的性能和耐用性。PEL 门架轴采用先进技术设计,能出色地完成精确的运动控制任务,确保在各种应用中实现理想的生产率。凭借紧凑设计和高速性能,Afag PEL 能在严苛的环境中实现高效、精确的移动。Afag PEL 门架轴具有精准可靠的线性运动控制功能,可为您的自动化设置提供所需的性能,值得信赖。

1 - 10 of 30 results for products
Select Columns
 类型
行程
最大速度
持久力
峰值功率
Best Match
Best Match
Product Name (A-Z)
Product Name (Z-A)
Product SKU (A-Z)
Product SKU (Z-A)
No Image Available For Product
50444484

Afag PEL20-SL 系列门架轴 50444484

 类型行程最大速度持久力峰值功率
PEL20-080-SL80 mm6.8 m/s15 N67 N
ADD TO LIST
No Image Available For Product
50444485

Afag PEL20-SL 系列门架轴 50444485

 类型行程最大速度持久力峰值功率
PEL20-140-SL140 mm6.8 m/s15 N67 N
ADD TO LIST
No Image Available For Product
50444486

Afag PEL20-SL 系列门架轴 50444486

 类型行程最大速度持久力峰值功率
PEL20-210-SL210 mm6.8 m/s15 N67 N
ADD TO LIST
No Image Available For Product
50444487

Afag PEL20-SL 系列门架轴 50444487

 类型行程最大速度持久力峰值功率
PEL20-270-SL270 mm6.8 m/s15 N67 N
ADD TO LIST
No Image Available For Product
50444488

Afag PEL20-SL 系列门架轴 50444488

 类型行程最大速度持久力峰值功率
PEL20-370-SL370 mm6.8 m/s15 N67 N
ADD TO LIST
No Image Available For Product
50444489

Afag PEL20-SL 系列门架轴 50444489

 类型行程最大速度持久力峰值功率
PEL20-550-SL550 mm6.8 m/s15 N67 N
ADD TO LIST
No Image Available For Product
50444490

Afag PEL20-SL 系列门架轴 50444490

 类型行程最大速度持久力峰值功率
PEL20-640-SL640 mm6.8 m/s15 N67 N
ADD TO LIST
No Image Available For Product
50444491

Afag PEL20 系列门架轴 50444491

 类型行程最大速度持久力峰值功率
PEL20-06060 mm4.8 m/s31 N137 N
ADD TO LIST
No Image Available For Product
50444492

Afag PEL20 系列门架轴 50444492

 类型行程最大速度持久力峰值功率
PEL20-130130 mm4.8 m/s31 N137 N
ADD TO LIST
No Image Available For Product
50444493

Afag PEL20 系列门架轴 50444493

 类型行程最大速度持久力峰值功率
PEL20-190190 mm4.8 m/s31 N137 N
ADD TO LIST