Afag PEL20 系列门架轴 50444492

零件号:

AVENTICS-50444492

Portal axis PEL20-130

Specifications

类型PEL20-130
最低运行温度0 °C
最高运行温度50 °C
最低存储温度0 °C
最高存储温度50 °C
空气湿度< 90 %
行程 H130 mm
净重3.65 kg
移动重量1.2 kg
驱动装置直线电机,电动
最大速度4.8 m/s
持续力31 N
峰值功率137 N
重复精度+/- 0.05 mm
使用外部位移测量系统时的重复精度+/- 0.02 mm
安装位置任意
包含在供货范围内4x 对中套筒 Ø 8x3.5, 漏斗式润滑油嘴 90° M6
附件外部位移测量系统 PEL20, 连接套件 VS 516, 滑块 M5, 电机电缆 M16, 调节器 C11xx-1S, 插头套件 C1xxx-1S, 适用于调节器的 USB-RS232 转换器, 电源 S01-72/500,单相
替代附件其他电机电缆, 其他调节器, 其他电源, 支架程序中的控制台, 牵引链请问询