Afag RM 16 系列旋转模块 11001697

零件号:

AVENTICS-11001697

查看数据表
Rotary module RM 16

Specifications

类型RM 16
工装栅格板48 mm
固定螺纹M6
工作压力范围6 +/- 2 bar
压缩空气接口 PM5
最低运行温度0 °C
最高运行温度50 °C
最低存储温度0 °C
最高存储温度50 °C
空气湿度< 90 %
过滤的压缩空气介质10 - 40 µm
净重0.76 kg
耗气量 (180°)0.27 L
最小旋转时间 180°0.16 s
最小旋转时间 180°0.3 s
最大径向载荷800 N
最大轴向有效载荷800 N
旋转角度0-180°
噪声级58 dB (A)
扭矩0.6 Nm
角度精度0.1°
位置2
包含在供货范围内2x 对中套筒 Ø9x4, 2x 止动螺钉 AS 08/40, 1x 弹簧销 5x5x10, 2x 缓冲器 SD M8x1 -3
附件附加气缸 RM-16, 中间位置气缸 RM-16, 中间位置气缸拆卸套件 RM-16, 缓冲器拆卸套件 RM-16, 夹紧托架 RM-16 / RM-25, INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1
替代附件INI 8x8xx38.5-Sn1.5-PNP-NO-M8x1