Afag RM/RMZ 系列旋转模块

精准而功能丰富的 Afag RM/RMZ 旋转模块可无缝集成到您的自动化系统中,在处理旋转任务方面具有出色性能。凭借紧凑的设计和先进的功能,RM/RMZ 可确保在各种工业应用中实现平稳运行,取得可靠的结果。Afag 的专业知识与创新技术有助于精确控制每一次旋转并确保性能稳定,值得信赖。

Your selection:
    RM 12
    RM 12-SD
    RM 16
    RM 25
    RM 32 mit Flansch
    RM 32 mit Welle
    RM-16-SD
    RM-16-SD/360°
    RMZ 25/1
    RMZ 25/2
    RMZ-12
    RMZ-16
    RMZ-16/2
    RMZ-16/360°
    RMZ-32/1 mit Flansch
    RMZ-32/1 mit Welle
    RMZ-32/2 mit Flansch
    RMZ-32/2 mit Welle
    48 mm
    48 x 48 mm
    0.013 L
    0.021 L
    0.048 L
    0.055 L
    0.071 L
    0.12 L
    0.14 L
    0.25 L
    0.27 L
    2.0
    3.0
    4.0
    1 - 10 of 18 results for products
    Select Columns
     类型
     工装栅格板
    耗气量
    位置
    Best Match
    Best Match
    Product Name (A-Z)
    Product Name (Z-A)
    Product SKU (A-Z)
    Product SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    11001697

    Afag™ RM 16 系列旋转模块 11001697

     类型 工装栅格板耗气量位置
    RM 1648 mm0.27 L2
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    11001699

    Afag™ RM 16 系列旋转模块 11001699

     类型 工装栅格板耗气量位置
    RMZ-1648 mm0.048 L4
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    11001700

    Afag™ RM 16 系列旋转模块 11001700

     类型 工装栅格板耗气量位置
    RMZ-16/248 mm0.048 L4
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    11001702

    Afag™ RM 16 系列旋转模块 11001702

     类型 工装栅格板耗气量位置
    RM-16-SD48 mm0.27 L2
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    11001736

    Afag™ RM 12 系列旋转模块 11001736

     类型 工装栅格板耗气量位置
    RM 1248 mm0.013 L2
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    11001737

    Afag™ RM 12 系列旋转模块 11001737

     类型 工装栅格板耗气量位置
    RMZ-1248 mm0.021 L4
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    11001739

    Afag™ RM 12 系列旋转模块 11001739

     类型 工装栅格板耗气量位置
    RM 12-SD48 mm0.013 L2
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    11001780

    Afag™ RM 25 系列旋转模块 11001780

     类型 工装栅格板耗气量位置
    RM 2548 x 48 mm0.12 L2
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    11001781

    Afag™ RM 25 系列旋转模块 11001781

     类型 工装栅格板耗气量位置
    RMZ 25/148 x 48 mm0.14 L3
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    11001782

    Afag™ RM 25 系列旋转模块 11001782

     类型 工装栅格板耗气量位置
    RMZ 25/248 x 48 mm0.14 L4
    ADD TO LIST