Afag RM 12 系列旋转模块 11001736

零件号:

AVENTICS-11001736

查看数据表
Rotary module RM 12

Specifications

类型RM 12
工装栅格板48 mm
固定螺纹M6
工作压力范围6 +/- 2 bar
压缩空气接口 PM5
最低运行温度0 °C
最高运行温度50 °C
最低存储温度0 °C
最高存储温度50 °C
空气湿度< 90 %
过滤的压缩空气介质10 - 40 µm
净重0.323 kg
耗气量 (180°)0.013 L
最小旋转时间 180°0.11 s
最小旋转时间 180°0.18 s
最大径向载荷220 N
最大轴向有效载荷220 N
旋转角度0-180°
噪声级54 dB (A)
扭矩0.3 Nm
角度精度0.13°
位置2
安装位置任意
包含在供货范围内2x 对中套筒 Ø9x4, 2x 止动螺钉 AS 08/25, 1x 弹簧销 4x4x10
附件旋转法兰 RM 12, 中间位置气缸 RMZ 12, INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1